Descrizione articolo/immagini prodotto

Profili a L con nervature di rinforzo in ghisa grigia
  • Profili a L con nervature di rinforzo in ghisa grigia
  • Profili a L con nervature di rinforzo in ghisa grigia
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato.Nota:Le lunghezze 150 mm e 200 mm hanno solo una nervatura di rinforzo.Nota disegno:
Superfici lavorate:
±0,25 mm
Superfici non lavorate:
±2 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01520 Profili a L con nervature di rinforzo in ghisa grigia 159 kB

Disegni

Profili a L con nervature di rinforzo in ghisa grigia

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineL = lunghezzaB

HSS1AFiltro
01520-01X150/300801002016160
01520-02X150/3001001252218160
01520-03X150/3001251602520160
01520-04X200/4001602003222200
01520-05X200/4002002503625200
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40