Descrizione articolo/immagini prodotto

Profilati a V lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
  • Profilati a V lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
  • Profilati a V lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato o EN AW-7075.Nota:La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01640 Profilati a V lavorati su ogni lato ghisa e alluminio 166 kB

Disegni

Profilati a V lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Ghisa grigia
N. ordine
Alluminio
L = lunghezzaB

B1HH1H2D
max.
SFiltro
01640-01X01640-201X100/2002515,5168,530182
01640-02X01640-202X100/2003621,9201138242
01640-03X01640-203X100/20040262513,547292,5
01640-04X01640-204X200/300/6005031,7361766382,5
01640-05X01640-205X200/300/6007050502695583
01640-06X01640-206X200/300/60010079,37041139904
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40