Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Squadra di fissaggio con e senza cave a T ghisa
  • Squadra di fissaggio con e senza cave a T ghisa
  • Squadra di fissaggio con e senza cave a T ghisa
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato.Su richiesta:Atre misure di ampiezza cave.Nota disegno:
Superfici lavorate:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate:
±2 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01250 Squadra di fissaggio con e senza cave a T ghisa 317 kB

Disegni (sintesi completa)

Squadra di fissaggio con e senza cave a T ghisa

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:LL1BHSS1XCADAccess.PrezzoOrdinare
01250-100125senza cava10040100125201010 119,82 €
01250-125160senza cava125100100160201010 152,35 €
01250-200250senza cava200120125250301515 258,85 €
01250-250300senza cava250200150300402020 494,03 €
01250-320370senza cava320280200370502525 1.242,45 €
01250-400450senza cava400280265450603030 1.734,99 €
01250-500550senza cava500360315550703535 2.703,80 €
01250-630640senza cava630520350640804035 3.390,11 €
01250-700750senza cava700600400750804040 3.910,75 €

Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio con cave a T, ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:LL1BHH1SS1AXCava a TCADAccess.PrezzoOrdinare
01250-3203701con cava a T320280200370655025802514 1.653,65 €
01250-4004501con cava a T4002802654507560301003018 2.307,41 €
01250-5005501con cava a T5003603155507570351003518 3.379,76 €
01250-6306401con cava a T6305203506408080401603522 4.153,33 €
01250-7007501con cava a T70060040075013580401604022 4.665,10 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40