Descrizione articolo/immagini prodotto

Squadra di fissaggio alluminio
  • Squadra di fissaggio alluminio
DescrizioneMateriale:Alluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).Nota disegno:
Superfici lavorate:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate:
±2 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01252 Squadra di fissaggio alluminio 207 kB

Disegni

Squadra di fissaggio alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HLL1SXCADAccess.PrezzoOrdinare
01252-2602501502502601552015 949,11 €
01252-3353552253553352002520 3.389,07 €
01252-4104502704504102453015 4.338,17 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40