Descrizione articolo/immagini prodotto

Bulloni di arresto con appoggio piatto, alluminio
  • Bulloni di arresto con appoggio piatto, alluminio
DescrizioneMateriale:Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione:Filettatura trapezia autobloccante, mandrino con sicura terminale.Nota disegno:
1) Foro di centraggio per 02210
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 02180 Bulloni di arresto con appoggio piatto, alluminio 162 kB

Disegni

Bulloni di arresto con appoggio piatto, alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3HH1SF
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
02180-015050Tr 30X43642521230  36,04 €
02180-025050Tr 30X43650701230  42,80 €
02180-035050Tr 30X4361001001230  51,52 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40