Bulloni di arresto con appoggio piatto e piedino magnetico, alluminio
02182

Bulloni di arresto con appoggio piatto e piedino magnetico,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Bulloni di arresto con appoggio piatto e piedino magnetico, alluminio
  • Bulloni di arresto con appoggio piatto e piedino magnetico, alluminio
DescrizioneMateriale:Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione:Filettatura trapezia autobloccante, mandrino con sicura terminale.Nota:Idoneo per applicazioni orizzontali e verticali. Con la base magnetica è possibile ottenere un posizionamento durevole e preciso del pezzo in verticale.

Disegni

Bulloni di arresto con appoggio piatto e piedino magnetico, alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2HH1SF
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
02182-015050Tr 30X452621230  90,53 €
02182-025050Tr 30X460801230  98,28 €
02182-035050Tr 30X4801101230  100,65 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40