Descrizione articolo/immagini prodotto

Blocchetti d'appoggio compatti
  • Blocchetti d'appoggio compatti
  • Blocchetti d'appoggio compatti
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente.Nota:I blocchetti d'appoggio compatti sono unità di piastre di spessore di acciaio, collegate l'una all'altra da un asse. Le piastre sono ruotabili singolarmente e scattano in posizione a 90°; è possibile un inserimento orizzontale e verticale.
Ogni rialzo di sostegno necessario è regolabile con una maniglia. Tutte le dimensioni sono combinabili.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 02240 Blocchetti d'appoggio compatti 245 kB

Disegni

Blocchetti d'appoggio compatti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

altezza di serraggio
max.
Livelli di serraggioH1Superficie di base
A x B
Superficie di fissaggio
A1 x B
CADAccess.PrezzoOrdinare
02240-30Kompakt-Spannblock3011250x3520x35 17,23 €
02240-46Kompakt-Spannblock4613350x3520x35 21,38 €
02240-85Kompakt-Spannblock8526350x3520x35 31,00 €
02240-75Kompakt-Spannblock7714590x8040x80 103,37 €
02240-35Kompakt-Spannblock mit Magnetgrundplatte3511250x3520x35 79,94 €
02240-51Kompakt-Spannblock mit Magnetgrundplatte5113350x3520x35 85,02 €
02240-55Kompakt-Spannblock mit Magnetgrundplatte5511460x5026x50 103,37 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40