Descrizione articolo/immagini prodotto

Basi di serraggio universali
  • Basi di serraggio universali
  • Basi di serraggio universali
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:verniciato.Nota:La composizione di questi blocchi di interposizione universali è consultabile al 02310.
I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con elementi di serraggio dentati a scala 04070.

Altezza livello verticale: 4,65 mm
Altezza livello orizzontale: 2,3 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 02270 Basi di serraggio universali 119 kB

Disegni

Basi di serraggio universali

Selezione/filtro articoli

N. ordineBHAltezza d'appoggio
max.
Altezza d'appoggio
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
02270-0119325122 3,47 €
02270-0235,56510739 6,41 €
02270-036813020871 15,71 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40