Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, forma C
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, forma C
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 02006_C Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, forma C 179 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02006-106X012CM66129,511,51079 37,03 €
02006-106X025CM66259,511,51079 34,37 €
02006-106X040CM66409,511,51079 34,79 €
02006-108X012CM88,5121315131015 41,07 €
02006-108X025CM88,5251315131015 41,47 €
02006-108X040CM88,5401315131015 42,03 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40