Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma P
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma P
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie.
La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 02006_P Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma P 208 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring forma P

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineForma
costruttiva
D1D2

L1L2L3ESWSW1WØ
sfera
Filtro
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40