Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
02007_P

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
  • Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAccess.PrezzoOrdinare
02007-620X030PM20202130261234,63082307113-20126  92,52 €
02007-612X020PM12121320211221,91951507113-12126  75,07 €
02007-610X015PM10101015191219,61731307113-10126  68,44 €
02007-624X100PM242527100321241,636102807113-25126  119,84 €
02007-616X025PM16161625251227,72462007113-16126  82,31 €
02007-616X050PM16161650251227,72462007113-16126  83,06 €
02007-612X060PM12121360211221,91951507113-12126  76,30 €
02007-610X030PM10101030191219,61731307113-10126  69,21 €
02007-620X100PM202021100261234,63082307113-20126  97,42 €
02007-624X040PM24252740321241,636102807113-25126  114,46 €
02007-610X050PM10101050191219,61731307113-10126  70,02 €
02007-616X080PM16161680251227,72462007113-16126  84,31 €
02007-620X060PM20202160261234,63082307113-20126  93,74 €
02007-612X040PM12121340211221,91951507113-12126  75,89 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40