Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma K
  • Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma K
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma K in POM,.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
Forma K, colore bianco.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con o-ring, inserti rimovibili ed esagono incassato forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-720X030KM201030101013407113-10109  58,21 €
02009-720X050KM201050101013407113-10109  59,11 €
02009-720X070KM201070101013407113-10109  61,53 €
02009-724X040KM241240101015707113-12109  71,97 €
02009-724X080KM241280101015707113-12109  76,50 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40