Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
02009_P

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
  • Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Ottima economicità grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Questo garantisce un movimento uniforme.

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D2D3L1L3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAccess.PrezzoOrdinare
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  60,63 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  61,40 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  65,41 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  76,46 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  80,97 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40