Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12° forma C
  • Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12° forma C
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.Versione:Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, come l'attrezzo "arness".

Sfera bloccata contro la rotazione.

Disegni

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12° forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HH1Ø
sfera
TCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
02080-106CM66,7137101310 18,83 €
02080-108CM86,7138101310 23,25 €
02080-110CM10101810161925 26,28 €
02080-112CM12101812161925 26,28 €
02080-116CM16202716243090 35,98 €
02080-120CM20202720243090 46,86 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40