Descrizione articolo/immagini prodotto

Battute 5D del pezzo
  • Battute 5D del pezzo
  • Battute 5D del pezzo
DescrizioneMateriale:Articolazione di fissaggio in alluminio ad alta resistenza.
Perno per cerniera, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio.
Versione:Articolazione di fissaggio blu e anodizzato nera.
Perno per cerniera, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio bruniti.
Nota:La battuta del pezzo 5D serve tra le altre cose come strumento versatile per il posizionamento su macchinari di lavorazione o lavori di montaggio. È regolabile rapidamente e in modo flessibile su 5 assi in modo continuo.
Consegna completa di scanalature a T M8x12 e chiave per testa esagonale.
Su richiesta:Elemento di collegamento per la combinazione di più battute 5D.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03088 Battute 5D del pezzo 207 kB

Disegni

Battute 5D del pezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniCADAccess.PrezzoOrdinare
03088-15012150 107,21 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40