Descrizione articolo/immagini prodotto

Assortimento di blocchi paralleli
  • Assortimento di blocchi paralleli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato e rettificato.
Tolleranza a coppie dell'altezza di 0,004 mm, tolleranza misura nominale altezza ±0,004 mm. tolleranza misura nominale misura B e L secondo DIN ISO 2768-m.
Nota:Il modulo a basi parallele viene consegnato in una scatola di legno con coperchio rimovibile.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03212 Assortimento di blocchi paralleli 152 kB

Disegni

Assortimento di blocchi paralleli

Selezione/filtro articoli

N. ordineContenuto
per ogni coppia
H x B x L
H
Tolleranza
coppia T
H
tolleranza
dimensioni nominali
CADAccess.PrezzoOrdinare
03212-0114 x 10 x 150
16 x 10 x 150
18 x 10 x 150
20 x 10 x 150
22 x 10 x 150
24 x 10 x 150
26 x 10 x 150
28 x 10 x 150
30 x 10 x 150
32 x 10 x 150
35 x 10 x 150
40 x 10 x 150
45 x 10 x 150
50 x 10 x 150
0,004±0,004 585,78 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40