Descrizione articolo/immagini prodotto

Spine cilindriche con filettatura internaDIN 7979
  • Spine cilindriche con filettatura internaDIN 7979
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili 1.2067.Versione:a indurimento superficiale,
Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.
Nota:I perni cilindrici con filettatura interna vengono utilizzati principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi.
La filettatura serve all'alloggiamento degli utensili di estrazione 03328.
Nota disegno:
1) Superficie levigata
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03325 Spine cilindriche con filettatura internaDIN 7979 107 kB

Disegni

Spine cilindriche con filettatura internaDIN 7979

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DLD1TL1 ca.L2 ca.Filtro
03325-05X516/20/24/28/32/36/40/45M360,61,7
03325-06X616/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60M460,82,1
03325-08X820/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M5812,6
03325-10X1020/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M6101,23
03325-12X1232/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M6101,63,8
03325-14X1432/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M8121,84
03325-16X1640/45/50/55/60/70/80/90/100/120M81224,7
03325-20X2045/50/55/60/70/80/90/100/120M10162,56
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40