Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio
  • Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio
  • Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito. Sfera temprata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03000 Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio 234 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LHNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03000-03M31,570,40,41,53 0,91 €
03000-04M42,590,80,6410 0,70 €
03000-05M53120,90,8611 0,70 €
03000-06M63,51411913 0,70 €
03000-08M85161,51,21530 0,93 €
03000-10M1061921,62035 0,97 €
03000-12M128222,523055 1,50 €
03000-16M1610243,52,565125 1,98 €
03000-20M2012304,52,580160 2,97 €

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LHNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03000-203M31,570,40,457 0,95 €
03000-204M42,590,80,61222 0,74 €
03000-205M53120,90,81930 0,72 €
03000-206M63,514112840 0,72 €
03000-208M85161,51,24773 0,97 €
03000-210M1061921,666100 1,00 €
03000-212M128222,5266120 1,56 €
03000-216M1610243,52,590180 2,09 €
03000-220M2012304,52,5115240 3,14 €

Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LHNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03000-404M42,5160,80,6410 0,87 €
03000-405M53200,90,8611 0,87 €
03000-406M63,52511913 0,87 €
03000-408M85301,51,21530 1,17 €
03000-410M1063521,62035 1,30 €
03000-412M128402,523055 1,87 €
03000-416M1610453,52,565125 2,54 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40