Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03001

Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio, con inserto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Sfera temprata.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03001-03M31,5740,40,41,530,10,07 1,36 €
03001-04M42,5950,80,64100,180,12 1,22 €
03001-05M531260,90,86110,120,08 1,23 €
03001-06M63,5147119130,430,21 1,28 €
03001-08M851681,51,215301,090,37 1,54 €
03001-10M10619921,620351,360,62 1,59 €
03001-12M12822102,5230552,031,36 3,21 €
03001-16M161024143,52,5651253,952,95 4,70 €

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03001-203M31,5740,40,4570,10,07 1,59 €
03001-204M42,5950,80,612220,180,12 1,25 €
03001-205M531260,90,819300,120,08 1,25 €
03001-206M63,51471128400,430,21 1,27 €
03001-208M851681,51,247731,090,37 1,53 €
03001-210M10619921,6661001,360,62 1,60 €
03001-212M12822102,52661202,031,36 3,15 €
03001-216M161024143,52,5901803,952,95 4,61 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40