Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Sfera temprata.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03001-203M31,5740,40,4570,10,07 1,59 €
03001-204M42,5950,80,612220,180,12 1,25 €
03001-205M531260,90,819300,120,08 1,25 €
03001-206M63,51471128400,430,21 1,27 €
03001-208M851681,51,247731,090,37 1,53 €
03001-210M10619921,6661001,360,62 1,60 €
03001-212M12822102,52661202,031,36 3,15 €
03001-216M161024143,52,5901803,952,95 4,61 €