Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03011

Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox, con inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034
Molla 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Sfera temprata.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon intaglio e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03011-03M31,5740,40,41,530,10,07 2,84 €
03011-04M42,5950,80,64100,180,12 2,66 €
03011-05M531260,90,86110,120,08 2,69 €
03011-06M63,5147119130,430,21 2,69 €
03011-08M851681,51,215301,090,37 3,42 €
03011-10M10619921,620351,360,62 3,86 €
03011-12M12822102,5230552,031,36 5,83 €
03011-16M161024143,52,5651253,952,95 7,92 €

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03011-203M31,5740,40,4570,10,07 3,23 €
03011-204M42,5950,80,612220,180,12 2,84 €
03011-205M531260,90,819300,120,08 2,77 €
03011-206M63,51471128400,430,21 2,74 €
03011-208M851681,51,247731,090,37 3,45 €
03011-210M10619921,6661001,360,62 3,91 €
03011-212M12822102,52661202,031,36 5,80 €
03011-216M161024143,52,5901803,952,95 7,84 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40