Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034
Molla 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Sfera temprata.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03011-03M31,5740,40,41,530,10,07 2,84 €
03011-04M42,5950,80,64100,180,12 2,66 €
03011-05M531260,90,86110,120,08 2,69 €
03011-06M63,5147119130,430,21 2,69 €
03011-08M851681,51,215301,090,37 3,42 €
03011-10M10619921,620351,360,62 3,86 €
03011-12M12822102,5230552,031,36 5,83 €
03011-16M161024143,52,5651253,952,95 7,92 €