Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a mollacon sensore di prossimità
  • Pressori a mollacon sensore di prossimità
  • Pressori a mollacon sensore di prossimità
DescrizioneMateriale:Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio.
Interruttore di prossimità induttivo.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota:L'interruttore di finecorsa integrato può far scattare un segnale di comando elettrico.
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza:L'uso dei pressori a molla con sensore di prossimità non è adatto per la sicurezza delle persone.Nota disegno:
3) Cavo Ø 3,5 mm; lunghezza ca. 2 m
4) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03020 Pressori a mollacon sensore di prossimità 195 kB

Disegni

Pressori a mollacon sensore di prossimità

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

DD1LHH1Contatto di
commutazione a
partire da corsa H1
forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03020-5061Contatto NCM62,727321,2 - 1,6720 47,70 €
03020-5081Contatto NCM8429321,2 - 1,81530 48,23 €
03020-5101Contatto NCM104,536432,2 - 2,82644 50,68 €
03020-5062Contatto NAM62,727321,2 - 1,6720 47,70 €
03020-5082Contatto NAM8429321,2 - 1,81530 48,23 €
03020-5102Contatto NAM104,536432,2 - 2,82644 50,68 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40