Pressori a mollacon intaglio e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03021

Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio, con inserto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon intaglio e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon intaglio e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon intaglio e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03021-04M41,8951,50,66200,180,12 1,25 €
03021-05M52,412620,86200,120,08 1,27 €
03021-06M62,7147217200,440,21 1,29 €
03021-08M8416821,215301,10,38 1,48 €
03021-10M104,51992,51,620351,360,62 1,56 €
03021-12M12622103,5230552,111,41 3,09 €
03021-16M168,524144,52,5451003,953,05 4,60 €

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03021-104M41,8951,50,63100,180,12 1,38 €
03021-105M52,412620,83100,120,08 1,38 €
03021-106M62,7147214100,440,21 1,40 €
03021-108M8416821,27151,10,38 1,59 €
03021-110M104,51992,51,69161,360,62 1,66 €
03021-112M12622103,5214262,111,41 3,24 €
03021-116M168,524144,52,522503,953,05 4,77 €

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03021-205M52,412620,89250,120,08 1,39 €
03021-206M62,71472111250,440,21 1,41 €
03021-208M8416821,222431,10,38 1,61 €
03021-210M104,51992,51,620541,360,62 1,69 €
03021-212M12622103,5236942,111,41 3,30 €
03021-216M168,524144,52,5601103,993,05 4,82 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40