Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03021-104M41,8951,50,63100,180,12 1,38 €
03021-105M52,412620,83100,120,08 1,38 €
03021-106M62,7147214100,440,21 1,40 €
03021-108M8416821,27151,10,38 1,59 €
03021-110M104,51992,51,69161,360,62 1,66 €
03021-112M12622103,5214262,111,41 3,24 €
03021-116M168,524144,52,522503,953,05 4,77 €