Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03021-205M52,412620,89250,120,08 1,39 €
03021-206M62,71472111250,440,21 1,41 €
03021-208M8416821,222431,10,38 1,61 €
03021-210M104,51992,51,620541,360,62 1,69 €
03021-212M12622103,5236942,111,41 3,30 €
03021-216M168,524144,52,5601103,993,05 4,82 €