Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03021-04M41,8951,50,66200,180,12 1,25 €
03021-05M52,412620,86200,120,08 1,27 €
03021-06M62,7147217200,440,21 1,29 €
03021-08M8416821,215301,10,38 1,48 €
03021-10M104,51992,51,620351,360,62 1,56 €
03021-12M12622103,5230552,111,41 3,09 €
03021-16M168,524144,52,5451003,953,05 4,60 €