Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03026

Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla di compressione 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03026-04M41,8951,50,66200,180,12 2,58 €
03026-05M52,412620,86200,120,08 2,60 €
03026-06M62,7147217200,440,21 2,71 €
03026-08M8416821,215301,10,38 3,42 €
03026-10M104,51992,51,620351,360,62 3,90 €
03026-12M12622103,5230552,111,41 6,19 €
03026-16M168,524144,52,5451003,953,05 8,34 €

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03026-104M41,8951,50,63100,180,12 2,93 €
03026-105M52,412620,83100,120,08 2,98 €
03026-106M62,7147214100,440,21 2,98 €
03026-108M8416821,27151,10,38 3,74 €
03026-110M104,51992,51,69161,360,62 4,21 €
03026-112M12622103,5214262,111,41 6,58 €
03026-116M168,524144,52,522503,953,05 9,23 €

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03026-205M52,412620,89250,120,08 3,01 €
03026-206M62,71472111250,440,21 3,01 €
03026-208M8416821,222431,10,38 3,77 €
03026-210M104,51992,51,620541,360,62 4,27 €
03026-212M12622103,5236942,111,41 6,68 €
03026-216M168,524144,52,5601103,993,05 9,37 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40