Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla di compressione 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03026-104M41,8951,50,63100,180,12 2,93 €
03026-105M52,412620,83100,120,08 2,98 €
03026-106M62,7147214100,440,21 2,98 €
03026-108M8416821,27151,10,38 3,74 €
03026-110M104,51992,51,69161,360,62 4,21 €
03026-112M12622103,5214262,111,41 6,58 €
03026-116M168,524144,52,522503,953,05 9,23 €