Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla di compressione 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03026-205M52,412620,89250,120,08 3,01 €
03026-206M62,71472111250,440,21 3,01 €
03026-208M8416821,222431,10,38 3,77 €
03026-210M104,51992,51,620541,360,62 4,27 €
03026-212M12622103,5236942,111,41 6,68 €
03026-216M168,524144,52,5601103,993,05 9,37 €