Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla di compressione 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03026-04M41,8951,50,66200,180,12 2,58 €
03026-05M52,412620,86200,120,08 2,60 €
03026-06M62,7147217200,440,21 2,71 €
03026-08M8416821,215301,10,38 3,42 €
03026-10M104,51992,51,620351,360,62 3,90 €
03026-12M12622103,5230552,111,41 6,19 €
03026-16M168,524144,52,5451003,953,05 8,34 €