Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03031

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Sfera temprata.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03031-03M31,5940,41,51,530,10,07 2,14 €
03031-04M42,51050,824100,180,12 1,84 €
03031-05M531460,92,56110,120,08 1,81 €
03031-06M63,5157139130,440,21 1,75 €
03031-08M851881,5415301,10,38 2,10 €
03031-10M1062392520351,30,6 2,29 €
03031-12M12826102,56305521,3 3,90 €
03031-16M161033143,58651253,93 5,57 €

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03031-203M31,5940,41,5570,10,07 2,44 €
03031-204M42,51050,8212220,180,12 1,94 €
03031-205M531460,92,519300,120,08 1,91 €
03031-206M63,51571328400,440,21 1,94 €
03031-208M851881,5447731,10,38 2,37 €
03031-210M10623925661001,30,6 2,59 €
03031-212M12826102,566612021,3 4,34 €
03031-216M161033143,58901803,93 6,16 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40