Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03036

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034
Molla 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Sfera temprata.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon esagono incassato e sfera, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03036-03M31,5940,41,51,530,10,07 4,54 €
03036-04M42,51050,824100,180,12 4,06 €
03036-05M531460,92,56110,120,08 3,98 €
03036-06M63,5157139130,440,21 3,88 €
03036-08M851881,5415301,10,38 4,19 €
03036-10M1062392520351,30,6 4,80 €
03036-12M12826102,56305521,3 7,34 €
03036-16M161033143,58651253,93 11,60 €

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03036-203M31,5940,41,5570,10,07 4,95 €
03036-204M42,51050,8212220,180,12 4,35 €
03036-205M531460,92,519300,120,08 4,22 €
03036-206M63,51571328400,440,21 4,22 €
03036-208M851881,5447731,10,38 4,51 €
03036-210M10623925661001,30,6 5,21 €
03036-212M12826102,566612021,3 7,90 €
03036-216M161033143,58901803,93 12,43 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40