Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034
Molla 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Sfera temprata.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03036-203M31,5940,41,5570,10,07 4,95 €
03036-204M42,51050,8212220,180,12 4,35 €
03036-205M531460,92,519300,120,08 4,22 €
03036-206M63,51571328400,440,21 4,22 €
03036-208M851881,5447731,10,38 4,51 €
03036-210M10623925661001,30,6 5,21 €
03036-212M12826102,566612021,3 7,90 €
03036-216M161033143,58901803,93 12,43 €