Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034
Molla 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Sfera temprata.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
03036-03M31,5940,41,51,530,10,07 4,54 €
03036-04M42,51050,824100,180,12 4,06 €
03036-05M531460,92,56110,120,08 3,98 €
03036-06M63,5157139130,440,21 3,88 €
03036-08M851881,5415301,10,38 4,19 €
03036-10M1062392520351,30,6 4,80 €
03036-12M12826102,56305521,3 7,34 €
03036-16M161033143,58651253,93 11,60 €