Pressori a mollacon esagono incassato e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03041

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pressori a mollacon esagono incassato e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a mollacon esagono incassato e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato

Disegni (sintesi completa)

Pressori a mollacon esagono incassato e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a mollacon esagono incassato e puntale, acciaio, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03041-05M52,41872,320,80,81,56200,120,0803040-905  2,19 €
03041-06M62,72072,52,51127200,450,2203040-906  2,24 €
03041-08M83,5228331,41,22,59351,050,3703040-908  2,58 €
03041-10M10422933,51,41,639351,30,603040-910  2,86 €
03041-12M126281045224125521,303040-912  4,62 €
03041-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  6,42 €

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03041-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  2,22 €
03041-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  2,29 €
03041-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  2,60 €
03041-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  2,86 €
03041-112M12628104522452721,303040-912  4,51 €
03041-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  6,26 €

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03041-205M52,41872,320,80,81,511290,120,0803040-905  2,19 €
03041-206M62,72072,52,511214370,450,2203040-906  2,28 €
03041-208M83,5228331,41,22,522651,050,3703040-908  2,63 €
03041-210M10422933,51,41,6319701,30,603040-910  2,89 €
03041-212M126281045224258521,303040-912  4,60 €
03041-216M167,53214562,52,55601503,9303040-916  6,36 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40