Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03041-205M52,41872,320,80,81,511290,120,0803040-905  2,19 €
03041-206M62,72072,52,511214370,450,2203040-906  2,28 €
03041-208M83,5228331,41,22,522651,050,3703040-908  2,63 €
03041-210M10422933,51,41,6319701,30,603040-910  2,89 €
03041-212M126281045224258521,303040-912  4,60 €
03041-216M167,53214562,52,55601503,9303040-916  6,36 €