Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:brunito.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03051-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  2,48 €
03051-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  2,60 €
03051-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  2,84 €
03051-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  3,30 €
03051-112M12628104522452721,303040-912  5,07 €
03051-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  6,82 €