Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla di compressione 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03056-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4,88 €
03056-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4,88 €
03056-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5,51 €
03056-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6,36 €
03056-12M126281045224104721,303040-912  9,06 €
03056-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  14,47 €