Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
03059

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Inserto LONG-LOK in nylon.
Versione:Superficie non trattata.

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1HTT1NSforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento,
3° svitamento
ca. Nm
N. ordine chiave
di assemblaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03059-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4,70 €
03059-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4,68 €
03059-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5,27 €
03059-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6,07 €
03059-12M126281045224104721,303040-912  8,77 €
03059-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  13,80 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40