Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio
  • Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio
DescrizioneMateriale:Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in acciaio.
Versione:Puntale (acciaio) temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota:I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio

Disegni

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DD1LL1D2±SF
ca. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03330-21034634760,5100,81111103330-03  3,20 €
03330-21036634760,5200,81111103330-03  3,20 €
03330-21038634760,5400,81111103330-03  3,20 €
03330-210541056,711100,820-1,51,71,71,71,703330-05  3,48 €
03330-210561056,711100,850-1,51,71,71,71,703330-05  3,48 €
03330-210581056,711100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  3,48 €
03330-2106410610,71110140---1,71,91,903330-05  3,76 €
03330-2106610610,71110175---1,71,91,903330-05  3,76 €
03330-2106810610,711101100---1,71,91,903330-05  3,76 €
03330-2108412813,913121,350----2,52,703330-08  4,11 €
03330-2108612813,913121,3100----2,52,703330-08  4,11 €
03330-2108812813,913121,3150----2,52,703330-08  4,11 €
03330-21104161016,717161,6100-----3,103330-10  4,52 €
03330-21106161016,717161,6150-----3,103330-10  4,52 €
03330-21108161016,717161,6200-----3,103330-10  4,52 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40