Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori laterali a molla con guarnizione
  • Pressori laterali a molla con guarnizione
DescrizioneMateriale:Corpo e molla in acciaio.
Puntale in acciaio o POM.
Versione:Puntale in acciaio, temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota:I pressori laterali a molla con corpo filettato possono essere regolati in funzione del pezzo da serrare. Inoltre, il corpo filettato è adatto all'avvitamento in lamiere fini, in quanto può essere fissato con due dadi.
W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio

Disegni

Pressori laterali a molla con guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
LL1DD1±SF
ca. N
XSWKN. ordine
utensile di
montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03334-3020X12Acciaio11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3020X20Acciaio196M1250,8201,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3020X27Acciaio26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3050X12Acciaio11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3050X20Acciaio196M1250,8501,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3050X27Acciaio26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3100X12Acciaio11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3100X20Acciaio196M1250,81001,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3100X27Acciaio26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3040X12Acciaio11,510M1261401,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3040X20Acciaio1910M1261401,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3040X27Acciaio26,510M1261401,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3075X12Acciaio11,510M1261751,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3075X20Acciaio1910M1261751,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3075X27Acciaio26,510M1261751,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3150X12Acciaio11,510M12611001,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3150X20Acciaio1910M12611001,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3150X27Acciaio26,510M12611001,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3100X16Acciaio1816M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3100X29Acciaio31,516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3100X43Acciaio4516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  10,07 €
03334-3200X16Acciaio1816M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3200X29Acciaio31,516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3200X43Acciaio4516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  10,07 €
03334-3300X16Acciaio1816M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3300X29Acciaio31,516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3300X43Acciaio4516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  10,07 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40