Descrizione articolo/immagini prodotto

Pressori laterali a molla senza guarnizione
  • Pressori laterali a molla senza guarnizione
DescrizioneMateriale:Corpo e molla in acciaio.
Puntale in acciaio o POM.
Versione:Puntale in acciaio, temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota:I pressori laterali a molla con corpo filettato possono essere regolati in funzione del pezzo da serrare. Inoltre, il corpo filettato è adatto all'avvitamento in lamiere fini, in quanto può essere fissato con due dadi.
W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03334_OA Pressori laterali a molla senza guarnizione 299 kB

Disegni

Pressori laterali a molla senza guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
LL1DD1±SF
ca. N
XSWKN. ordine
utensile di
montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
03334-1020X12Acciaio11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,00 €
03334-1020X20Acciaio196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,36 €
03334-1020X27Acciaio26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,73 €
03334-1050X12Acciaio11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,00 €
03334-1050X20Acciaio196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,36 €
03334-1050X27Acciaio26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,73 €
03334-1100X12Acciaio11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,00 €
03334-1100X20Acciaio196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,36 €
03334-1100X27Acciaio26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,73 €
03334-1040X12Acciaio11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  7,36 €
03334-1040X20Acciaio1910,7M1261401,8102x60°03334-06  7,73 €
03334-1040X27Acciaio26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  8,07 €
03334-1075X12Acciaio11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  7,36 €
03334-1075X20Acciaio1910,7M1261751,8102x60°03334-06  7,73 €
03334-1075X27Acciaio26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  8,07 €
03334-1150X12Acciaio11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  7,36 €
03334-1150X20Acciaio1910,7M12611001,8102x60°03334-06  7,73 €
03334-1150X27Acciaio26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  8,07 €
03334-1100X16Acciaio1816,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  7,73 €
03334-1100X29Acciaio31,516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,45 €
03334-1100X43Acciaio4516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,18 €
03334-1200X16Acciaio1816,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  7,73 €
03334-1200X29Acciaio31,516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,45 €
03334-1200X43Acciaio4516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,18 €
03334-1300X16Acciaio1816,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  7,73 €
03334-1300X29Acciaio31,516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,45 €
03334-1300X43Acciaio4516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,18 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40