Descrizione articolo/immagini prodotto

Perni di arresto Premium con perno cilindrico
  • Perni di arresto Premium con perno cilindrico
  • Perni di arresto Premium con perno cilindrico
  • Perni di arresto Premium con perno cilindrico
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio, che può essere usato per aumentare l'accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e si richiede un'elevata accuratezza di posizione. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio. Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola cilindrica idonea 03089.
Controdado 07212-...
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03089 Perni di arresto Premium con perno cilindrico 185 kB

Disegni

Perni di arresto Premium con perno cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSWF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03089-41105Acciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  14,46 €
03089-41206Acciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  16,05 €
03089-41308Acciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  20,67 €
03089-41410Acciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  27,52 €
N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSWF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03089-401105Acciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  21,68 €
03089-401206Acciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  24,07 €
03089-401308Acciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  29,96 €
03089-401410Acciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  39,91 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40