Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Spina di posizionamento acciaio inox
  • Spina di posizionamento acciaio inox
  • Spina di posizionamento acciaio inox
  • Spina di posizionamento acciaio inox
DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03089 Spina di posizionamento acciaio inox 370 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento acciaio inox

Spina di posizionamento acciaio inox forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento acciaio inox forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
temprato
N. ordine
non temprato
Forma
costruttiva
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-00190303089-111903A3M6x0,751434,5125103,580,84,510
03089-00100403089-111004A4M8x11843156134101612
03089-00110503089-111105A5M10x12150177155131,3512
03089-00120603089-111206A6M12x1,52559208176141,8614
03089-00130803089-111308A8M16x1,533772610238192,31535
03089-00141003089-111410A10M20x1,5338328122510222,81534
03089-00141203089-111412A12M20x1,5338728142512222,81539
03089-00151603089-111516A16M24x24010632182816273,22046

Spina di posizionamento acciaio inox forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento acciaio inox forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
Forma
costruttiva
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-00290303089-112903B3M6x0,751434,5125103,58100,84,510
03089-00200403089-112004B4M8x1184315613410131612
03089-00210503089-112105B5M10x1215017715513171,3512
03089-00220603089-112206B6M12x1,5255920817614191,8614
03089-00230803089-112308B8M16x1,53377261023819242,31535
03089-00241003089-112410B10M20x1,533832812251022302,81534
03089-00241203089-112412B12M20x1,533872814251222302,81539
03089-00251603089-112516B16M24x2401063218281627363,22046

Spina di posizionamento acciaio inox forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento acciaio inox forma C

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
temprato
N. ordine
non temprato
Forma
costruttiva
DD1D2L1L2L3HL4SW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-00390303089-113903C3M6x0,7514125103,531,580,84,510
03089-00300403089-113004C4M8x11815613438,5101612
03089-00310503089-113105C5M10x12117715543,5131,3512
03089-00320603089-113206C6M12x1,52520817651,7141,8614
03089-00330803089-113308C8M16x1,533261023868192,31535
03089-00341003089-113410C10M20x1,5332812251074222,81534
03089-00341203089-113412C12M20x1,5332814251278222,81539
03089-00351603089-113516C16M24x2403218281696273,22046

Spina di posizionamento acciaio inox forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento acciaio inox forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40