Descrizione articolo/immagini prodotto

Spina di posizionamento acciaio inox forma D
  • Spina di posizionamento acciaio inox forma D
  • Spina di posizionamento acciaio inox forma D
DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03089_D Spina di posizionamento acciaio inox forma D 242 kB

Disegni

Spina di posizionamento acciaio inox forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineVersione

FormaDD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03089-004903Perno di bloccaggio tempratoD3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 19,73 €
03089-004004Perno di bloccaggio tempratoD4M8x11815613438,510131612  18,80 €
03089-004105Perno di bloccaggio tempratoD5M10x12117715543,513171,3512  17,88 €
03089-004206Perno di bloccaggio tempratoD6M12x1,52520817651,714191,8614  21,11 €
03089-004308Perno di bloccaggio tempratoD8M16x1,53326102386819242,31535  28,75 €
03089-004410Perno di bloccaggio tempratoD10M20x1,533281225107422302,81534 51,82 €
03089-004412Perno di bloccaggio tempratoD12M20x1,533281425127822302,81539 58,59 €
03089-004516Perno di bloccaggio tempratoD16M24x240321828169627363,22046 66,59 €
03089-114903Perno di bloccaggio non tempratoD3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 19,73 €
03089-114004Perno di bloccaggio non tempratoD4M8x11815613438,510131612  18,80 €
03089-114105Perno di bloccaggio non tempratoD5M10x12117715543,513171,3512  17,88 €
03089-114206Perno di bloccaggio non tempratoD6M12x1,52520817651,714191,8614  21,11 €
03089-114308Perno di bloccaggio non tempratoD8M16x1,53326102386819242,31535  28,75 €
03089-114410Perno di bloccaggio non tempratoD10M20x1,533281225107422302,81534 51,82 €
03089-114412Perno di bloccaggio non tempratoD12M20x1,533281425127822302,81539 58,59 €
03089-114516Perno di bloccaggio non tempratoD16M24x240321828169627363,22046 66,59 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40