Descrizione articolo/immagini prodotto

Spina di posizionamento senza collare forma G
  • Spina di posizionamento senza collare forma G
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e in fibra naturale.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Modelli speciali.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03093_G Spina di posizionamento senza collare forma G 178 kB

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma G

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1L2HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03093-190303093-0190303093-11903G3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99
03093-100403093-0100403093-11004G4M8x11838,52113,541,361203094-90
03093-110503093-0110503093-11105G5M10x12143,52414,551,351203094-91
03093-120603093-0120603093-11206G6M12x1,52551,72817,761,861403094-92
03093-130803093-0130803093-11308G8M16x1,53368362482,3153503094-93
03093-141003093-0141003093-11410G10M20x1,533744024102,8153403094-94
03093-141203093-0141203093-11412G12M20x1,533784224122,8153903094-94
03093-151603093-0151603093-11516G16M24x240965030163,2204603094-95

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40