Descrizione articolo/immagini prodotto

Chiavistello di chiusura
  • Chiavistello di chiusura
  • Chiavistello di chiusura
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.
Perno acciaio inox
Versione:Alloggiamento argento verniciato.
Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Pistone di chiusura molleggiato.
La fornitura prevede:
- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
- 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
per il montaggio su profili con cava.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03102 Chiavistello di chiusura 224 kB

Disegni

Chiavistello di chiusura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAccess.PrezzoOrdinare
03102-38038028515 13,06 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40