Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Perno di arresto di precisione con perno conico
  • Perno di arresto di precisione con perno conico
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Disegni (sintesi completa)

Perno di arresto di precisione con perno conico

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma A, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3LL1L3L4
min.
L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
03182-010AStandard1025191631251362,51929M6 68,55 €
03182-012AStandard12322320353313632235M8 81,10 €
03182-016AStandard164028254241,513633050M10 88,90 €
03182-020AStandard204033305041,513634663M10 104,05 €
03182-025AStandard25504238605113633973M10 119,49 €

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3LL1L2L3L4
min.
L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
03182-110Bbloccabile10251916312532,51362,51929M6 73,20 €
03182-112Bbloccabile12322320353340,513632235M8 86,84 €
03182-116Bbloccabile164028254241,54913633050M10 94,71 €
03182-120Bbloccabile204033305041,54913634663M10 111,38 €
03182-125Bbloccabile25504238605158,513633973M10 131,20 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40