Descrizione articolo/immagini prodotto

Perno di arresto di precisione con perno conico tipo A
  • Perno di arresto di precisione con perno conico tipo A
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 03182_A Perno di arresto di precisione con perno conico tipo A 234 kB

Disegni

Perno di arresto di precisione con perno conico tipo A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DD1D2D3LL1L3L4
min.
L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAccess.PrezzoOrdinare
03182-010A1025191631251362,51929M6 68,55 €
03182-012A12322320353313632235M8 81,10 €
03182-016A164028254241,513633050M10 88,90 €
03182-020A204033305041,513634663M10 104,05 €
03182-025A25504238605113633973M10 119,49 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40